Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M3 12.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 12.0 mm long under the head
Codice articolo:

183031270409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,8879 €
250 - 999 1,5337 €
1000 + 1,314 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

72,20 €

25 x 2,8879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 2.5 mm
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 3.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza filetto 12.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci