Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M4 25.0 mm PC

Vite a brugola con testa esagonale in policarbonato (PC) trasparente per una soluzione resistente ed esteticamente accattivante, con buona resistenza alla temperatura. Il PC è un'ottima opzione per le applicazioni in ambito elettrico, retail e per punti vendita.
Codice articolo:

193101400022

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,829 €
100 - 499 0,8138 €
500 + 0,7972 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

41,45 €

50 x 0,829 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 3.0 mm
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 25.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Policarbonato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci