Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M4 12.0 mm PEEK

Vite a brugola con testa esagonale in PEEK marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per le applicazioni complesse dato che il PEEK presenta un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a un elevato livello di resistenza e rigidità meccanica. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

194101070409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,1504 €
50 - 99 3,0813 €
100 + 3,0122 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

31,50 €

10 x 3,1504 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 3.0 mm
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 2.8 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 12.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci