Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Codice articolo:

425005000002

1386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3195 €
250 - 999 0,8636 €
1000 + 0,6743 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

65,98 €

50 x 1,3195 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 5.0 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 40.0 mm
Tipo testa Testa incassata
Tipo impronta Impronta esagonale
Colore Natural
Standard DIN 912
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci