Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4722 € - 13,0301 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5598 € - 18,9362 € | 983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 19,4178 € - 25,2813 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,909 € - 5,5094 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,6511 € - 7,0391 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4673 € - 0,5452 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,5598 € - 18,9362 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 18,0298 € - 23,4543 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,5348 € - 9,3618 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4744 € - 0,5552 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7577 € - 0,7903 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2831 € - 1,6429 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,3469 € - 2,9601 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,8553 € - 4,5322 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,691 € - 5,5094 € | 1155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 10,0842 € - 11,458 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,5348 € - 9,3618 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare