Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta con intaglio. Gli intagli accettano i comuni cacciavite a lama piatta e richiedono una minore La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava. Per ridurre al minimo lo slittamento, utilizzare una lama adatta all'intaglio.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Solitamente sono usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | Materiale | l1 025 | d2 a012 | D3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,40 € - 3,44 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,23 € - 3,19 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,36 € - 3,37 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
2,36 € - 3,37 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
2,40 € - 3,44 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
2,4033 € - 3,4333 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
2,45 € - 3,50 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
3,01 € - 4,30 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
3,2666 € - 4,6666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
2,94 € - 4,20 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
2,8233 € - 4,0333 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
3,1033 € - 4,4333 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
2,59 € - 3,70 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
2,87 € - 4,10 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
2,9866 € - 4,2666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
3,0566 € - 4,3666 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||
3,01 € - 4,30 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
3,2433 € - 4,6333 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.