Menu Ricerca

Bullone connettore M6 70.0 mm Acciaio

Questo bullone per connettore del giunto è ideale per il montaggio di mobili autoassemblati e da assemblare. Può essere installato con una brugola M4. Per l'uso con dadi del connettore del giunto o barilotti (ordinabili separatamente).
Codice articolo:

463167

311584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,3133 €
800 - 7999 0,1658 €
8000 - 15999 0,1575 €
16000 + 0,1423 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

25,06 €

80 x 0,3133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo chiave Chiave esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7318155890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci