Menu Ricerca

Bullone connettore M8 100.0 mm Acciaio

Questo bullone per connettore del giunto è ideale per il montaggio di mobili autoassemblati e da assemblare. Può essere installato con una brugola M4. Per l'uso con dadi del connettore del giunto o barilotti (ordinabili separatamente).
Codice articolo:

463186

12356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 0,6616 €
300 - 2999 0,3758 €
3000 - 5999 0,3578 €
6000 + 0,3205 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

19,85 €

30 x 0,6616 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo chiave Chiave esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci