Menu Ricerca

Viti di spinta - cuscinetto in plastica

Disponibile

Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.

Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.

È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.

  • Offrono una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione.
  • Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
  • Utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR34160

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 d2 A/F l2 d1 Acquista
1,49 € - 1,99 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,61 € - 2,47 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,90 € - 2,93 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,15 € - 3,31 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,78 € - 2,74 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
3,23 € - 4,97 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
3,32 € - 5,10 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 1,96 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,36 € - 2,09 € 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,85 € - 2,84 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,76 € - 4,25 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,10 € - 3,23 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,22 € - 3,41 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,29 € - 1,99 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,36 € - 2,09 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,83 € - 2,81 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,36 € - 2,09 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,98 € - 3,05 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,61 € - 4,01 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • di 3
Vite di spinta M4 13.0 1.0 Acciaio

20255411

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M5 26.0 1.0 Acciaio

20255480

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M6 41.3 1.3 Acciaio

20255145

Fascia di prezzo
2,47 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 41.6 1.6 Acciaio

20255190

Fascia di prezzo
2,93 € - 1,90 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M8 51.6 1.6 Acciaio

20255206

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,15 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 17.9 1.9 Acciaio

20255220

Fascia di prezzo
2,74 € - 1,78 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 81.9 1.9 Acciaio

20255299

Fascia di prezzo
4,97 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 65.1 2.1 Acciaio

20255343

Fascia di prezzo
5,10 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M4 9.0 1.0 Acciaio

20255398

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Vite di spinta M8 13.6 1.6 Acciaio

20255169

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 21.9 1.9 Acciaio

20255237

Fascia di prezzo
2,84 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 64.9 1.9 Acciaio

20255282

Fascia di prezzo
4,25 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M12 27.1 2.1 Acciaio

20255305

Fascia di prezzo
3,23 € - 2,10 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M12 34.1 2.1 Acciaio

20255312

Fascia di prezzo
3,41 € - 2,22 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Vite di spinta M5 21.0 1.0 Acciaio

20255374

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,29 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Vite di spinta M6 26.3 1.3 Acciaio

20255121

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M6 51.3 1.3 Acciaio

20255152

Fascia di prezzo
2,81 € - 1,83 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Vite di spinta M8 17.6 1.6 Acciaio

20255176

Fascia di prezzo
2,09 € - 1,36 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Vite di spinta M10 26.9 1.9 Acciaio

20255244

Fascia di prezzo
3,05 € - 1,98 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Vite di spinta M10 51.9 1.9 Acciaio

20255275

Fascia di prezzo
4,01 € - 2,61 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0