Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Tipo impronta | d2 a012 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,28 € - 3,25 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Impronta tipo Torx
|
2.8
|
||
2,23 € - 3,19 € | 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
Impronta tipo Torx
|
2.0
|
||
2,44 € - 3,49 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
12.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
3,08 € - 4,40 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
50.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
2,77 € - 3,95 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
10.0
|
30.0
|
6.1
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
6.0
|
||
2,1933 € - 3,1333 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
8.0
|
2.1
|
5.0
|
Impronta tipo Philips
|
1.7
|
||
Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
60.0
|
3.1
|
8.0
|
Impronta tipo Philips
|
2.8
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Philips
|
4.2
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
50.0
|
3.7
|
9.5
|
Impronta tipo Philips
|
3.7
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.7
|
9.5
|
Impronta tipo Philips
|
3.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
40.0
|
3.1
|
8.0
|
Impronta tipo Philips
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Philips
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 2273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Impronta tipo Philips
|
2.0
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.4
|
5.6
|
Impronta tipo Philips
|
2.0
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
12.0
|
3.7
|
9.5
|
Impronta tipo Philips
|
3.7
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 2094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
50.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Philips
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Impronta tipo Philips
|
4.2
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Impronta tipo Philips
|
2.8
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.7
|
9.5
|
Impronta tipo Philips
|
3.7
|
||
0,3966 € - 0,5666 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Impronta tipo Philips
|
3.7
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.