Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

In produzione

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,1206 € - 0,1409 € Richiedi il lead time qui
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1561 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,239 € - 0,2514 € Richiedi il lead time qui
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € Richiedi il lead time qui
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,6452 € - 0,6452 € Richiedi il lead time qui
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5029 € - 0,5292 € Richiedi il lead time qui
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,5831 € - 0,5831 € Richiedi il lead time qui
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1989 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,5071 € - 0,5941 € Richiedi il lead time qui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,13 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1163 € - 0,1362 € Richiedi il lead time qui
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1533 € - 0,163 € Richiedi il lead time qui
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4863 € - 0,4863 € Richiedi il lead time qui
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2086 € - 0,2141 € Richiedi il lead time qui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2901 € - 0,9921 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,0643 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,1026 € - 0,1026 € Richiedi il lead time qui
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,3938 € - 1,3472 € Richiedi il lead time qui
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,3869 € - 1,3209 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4297 € - 1,4646 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M4 8.0 mm PA

0270460000VR

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 20.0 mm PA

0270520000VR

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 6.0 mm PA

0270570000VR

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 15.0 mm PA

0270620000VR

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 80.0 mm PA

0270680000VR

Fascia di prezzo
0,6452 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M8 50.0 mm PA

0270280000VR

Fascia di prezzo
0,5292 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M10 40.0 mm PA

0270320000VR

Fascia di prezzo
0,5831 € - 0,5831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 16.0 mm PA

0270370000VR

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M12 50.0 mm PA

0270410000VR

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 10.0 mm PA

0270470000VR

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 25.0 mm PA

0270540000VR

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,1163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 8.0 mm PA

0270580000VR

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 40.0 mm PA

0270630000VR

Fascia di prezzo
0,4863 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite con testa zigrinata M12 30.0 mm PA

0420290000VR

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 8.0 mm Nylon Naturale

429001000002

Fascia di prezzo
0,9921 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M4 20.0 mm Nylon Naturale

429003000002

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 6.0 mm Nylon Naturale

429005000002

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M5 20.0 mm Nylon Naturale

429007000002

Fascia di prezzo
1,3472 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 8.0 mm Nylon Naturale

429009000002

Fascia di prezzo
1,3209 € - 0,3869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla
Vite zigrinata M6 20.0 mm Nylon Naturale

429011000002

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa a farfalla