Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9105 € - 7,7743 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
3,5337 € - 3,9657 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
2,2249 € - 2,4998 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
2,7223 € - 3,0626 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
2,9448 € - 3,3113 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
2,9448 € - 3,3113 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
4,7771 € - 5,3792 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
5,3268 € - 5,9943 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
11,5829 € - 13,0357 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
11,5829 € - 13,0357 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
26,4379 € - 29,7492 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
4,018 € - 4,5154 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
3,6123 € - 4,0573 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
5,8111 € - 6,544 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
2,8924 € - 3,2589 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
6,4131 € - 15,1442 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
15,6402 € - 17,5904 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
15,6402 € - 17,5904 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
1,8977 € - 2,1333 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
2,3951 € - 2,6961 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.