Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M3 16.0 mm Nylon Naturale

Questa vite ha una testa ovale e una struttura Philips e riunisce le caratteristiche dei rivetti con testa a cupola e svasata. In nylon naturale, è utilizzata in una vasta gamma di applicazioni e settori.
Codice articolo:

50M030050M016

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0414 €
5000 - 19999 0,0372 €
20000 + 0,0335 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,40 €

1000 x 0,0414 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Livello vite svasata 90 ° up to 92
Lunghezza filetto 16.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo testa Testa ovale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci