Le viti in acciaio sono realizzate in lega trattata termicamente. Le viti in acciaio Inossidabile non sono sottoposte a trattamento termico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1003 € - 6,4998 € | In produzione |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2,045 € - 3,0122 € | In produzione |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2,5286 € - 7,7766 € | In produzione |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
2,1003 € - 6,4998 € | In produzione |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
2,045 € - 6,3257 € | In produzione |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
2,3101 € - 7,1289 € | In produzione |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
3,6755 € - 11,0556 € | In produzione |
M8
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||||
2,0035 € - 6,1516 € | In produzione |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
2,3628 € - 7,2833 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
3,2787 € - 9,8444 € | In produzione |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
2,0035 € - 6,1516 € | In produzione |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
2,1003 € - 6,4998 € | In produzione |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
2,9438 € - 8,8483 € | In produzione |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
2,0035 € - 6,1516 € | In produzione |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
2,0035 € - 2,9293 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
2,045 € - 6,3257 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
2,0035 € - 6,1516 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
2,045 € - 6,3257 € | In produzione |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare