Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta con intaglio M6 12.0 mm PA

Questa vite scanalata a testa rialzata è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la testa della vite deve sporgere dal pezzo.
Codice articolo:

464284

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0732 €
1000 + 0,055 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,32 €

100 x 0,0732 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Lunghezza filetto 12.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Tipo vite Vite senza testa
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci