Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Storage & Transit Protection Sigilli a chiodo

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Sigilli a chiodo

Sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per il fissaggio di merci di importazione ed esportazione sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni includono: container per spedizioni, cargo, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.

Questi sigilli a chiodo sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione agganciata alla chiusura delle applicazioni quando il coperchio di plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente. La rotazione in posizione di aggancio è limitata a 180 gradi. Questi sigilli prevengono gli attacchi con rotazione ad alta velocità sul cilindro. Il sigillo a chiodo è dotato anche di un'etichetta.

La gamma comprende diverse opzioni, tra cui perni rivestiti o non rivestiti. Il perno rivestito ha un ulteriore strato di vernice che lo protegge da scheggiature e danni. Il sigillo a chiodo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, che offre resistenza agli urti e segnala anche eventuali manomissioni.

ISO 17712:2013 (solo opzione con perno rivestito) e conforme C-TPAT.

Istruzioni di installazione:
1. Sistemare il perno nel cilindro
2. Premere verso il basso sul sigillo
3. Usare un tagliabulloni per la rimozione (venduto separatamente).

  • Materiale: cilindro in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e perno in acciaio
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso e bianco


Codice Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Sigilli di sicurezza

I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.

Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.

  • Materiali: acrilonitrile butadiene stirene (ABS), alluminio, polipropilene (PP) e acciaio
  • Colori: blu, verde, naturale, arancione, rosso, bianco e giallo


Codice Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock