Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ANSI Autoadesivo Non filettato

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Protezioni adesive per flange

Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.

  • Le protezioni per flange a superficie liscia hanno una parte posteriore adesiva, con un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47, con una classificazione di 15 libbre (lb).
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.

  • Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Adatto per flange specifiche DIN e ANSI.
Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361