Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Ferro Boccole lineari

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Cuscinetti lineari compatti

Queste boccole a sfere lineari compatte sono progettate per garantire un movimento lineare fluido e accurato nelle applicazioni dove lo spazio è limitato. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Il design compatto consente un uso efficiente dello spazio nelle applicazioni in cui i limiti di spazio sono un problema. Consentono inoltre di massimizzare lo spazio disponibile e ottenere prestazioni ottimali negli ambienti compatti.

Facili da installare con sistema a pressione, presentano un attrito ridotto per una minor usura e un'elevata capacità di carico. La guarnizione è resistente agli oli e l'alloggiamento è resistente alla corrosione.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC e processi di produzione.

  • Il design compatto consente un uso efficiente dello spazio nelle applicazioni in cui i limiti di spazio sono un problema.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per sistemi di automazione, macchine CNC e processi di produzione.
  • Consentono di massimizzare lo spazio disponibile e ottenere prestazioni ottimali negli ambienti compatti.
Materiale: Ferro Codice Serie: SRL1715