Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Quadrato Bronzo

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dadi quadrati

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati in bronzo con fori passanti vengono utilizzati quando è necessario un collegamento sicuro e resistente. Offrono stabilità e resistenza, che li rendono indicati per le applicazioni mediamente gravose. Presentano fori passanti indicati per le viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone viene utilizzato in applicazioni in cui sono necessari carichi piuttosto leggeri. Robusto e resistente alla corrosione, all'umidità e ad altri agenti.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. I fori passanti sono indicati per viti a testa cilindrica.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335