Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE Protezione della filettatura Cappucci e tappi conici

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.

  • Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.
  • Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Tappi filettatura NPT

I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.

  • Utilizzati per sigillare e proteggere le estremità dei raccordi e dei tubi filettati BSP/NPT.
  • Il design consente di resistere ad alta pressione, temperatura, corrosione, sporcizia e danni durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, HVAC, automotive e industriale.
Materiale: LDPE Colore: Blu Codice Serie: SR1114