Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare