Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acetale Cerniere a sfilare Rivetti a pressione

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.

La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.

Codice Serie: SR2319

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963