Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Cinghie e morsetti per tubi idraulici

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Boccole per guaine di protezione

Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo.

Codice Serie: SR1098

Morsetti per tubi con vite senza fine

La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.

Codice Serie: SR6121, SR6100

Stringitubi con bullone a T

La gamma di morsetti per tubi con testa a T è conforme allo standard DIN 3017. Sono stati progettati per il fissaggio di condotti e tubi flessibili ad alta pressione e sono composti da una struttura solida con boccola completa. La versione AISI 304/W4 ha la banda con estremità arrotondate per impedire tagli al tubo flessibile. Il ponte, robusti anelli e 3 punti di saldatura assicurano resistenza e una maggior sicurezz.a La vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione

Codice Serie: SR6122, SR6101