Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Con elemento di blocco Pistoncini a molla

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Pistoncini a molla - A perno - Con scanalatura

Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Estendendo o ritraendo il perno del pistone si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari.
  • Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acciaio nero Codice Serie: SR32200

Pistoncini a molla - A sfera - Con intaglio

Questi pistoncini a molla con sfera e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un sfera in acciaio inossidabile e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e garantisce la longevità e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali.
  • La sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32100

Pistoncini a molla - Estremità a perno - Lisci

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un perno e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie a un accoppiamento per interferenza, mentre l'estremità del perno consente un inserimento e un allineamento precisi. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
  • L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32282

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

Questi pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Comprendono tre parti: un corpo liscio, un'estremità a sfera e un meccanismo a molla. Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.

L'estremità a sfera del pistoncino fornisce un punto di contatto per un innesto e un posizionamento precisi all'interno dell'applicazione. Il collare sul pistoncino a molla svolge una funzione di ritenzione, mantenendo il pistone saldamente in posizione una volta inserito.

Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie all'accoppiamento per interferenza e al rilascio rapido. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche, automobilistico e di illuminazione.

  • Utilizzati per localizzare, applicare pressione o sollevare.
  • Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Pistoncini a molla - Sfera in ceramica - Con intaglio

Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
  • La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32102