Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Con elemento di blocco Impronta esagonale

 (9 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fermacavi - A scatto, regolabile

La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0

Fermacavi - Bloccaggio a cerniera

Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

Fermacavi con montaggio a pressione

Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6

Fermacavo Adesivo

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068

Fermacavo adesivo con blocco

Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Mini selle di cablaggio

Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.

La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.

Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

  • Materiale: poliammide 6/6 (PA)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2


Codice Serie: SR2104

Sella di cablaggio con bloccaggio

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Selle di cabalaggio con elemento di blocco a cerniera

Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C