Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Quadrato Cassetta degli attrezzi Dadi a sfera

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dadi quadrati

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati in bronzo con fori passanti vengono utilizzati quando è necessario un collegamento sicuro e resistente. Offrono stabilità e resistenza, che li rendono indicati per le applicazioni mediamente gravose. Presentano fori passanti indicati per le viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone viene utilizzato in applicazioni in cui sono necessari carichi piuttosto leggeri. Robusto e resistente alla corrosione, all'umidità e ad altri agenti.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. I fori passanti sono indicati per viti a testa cilindrica.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio, Bronzo, OttoneColore: Standard infiammabilità del materiale: