Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Series Code: SRF0023
I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati per proteggere le merci per lunghi periodi di tempo e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, scatole di distribuzione in plastica, valvole petrolchimiche, camion e rimorchi.
Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un apposito utensile (venduto separatamente). Il cavo non preformato si apre al momento del taglio per evitare manomissioni. Questi sigilli impediscono la manomissione attraverso il taglio del cavo e il riutilizzo del sigillo.
Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT con diametri di cavo di 3,5 e superiori.
Istruzioni di installazione:
1. Far passare il cavo attraverso l'elemento da sigillare
2. Inserire il cavo attraverso la camera di bloccaggio
3. Tirare il cavo fino in fondo fino a quando l'elemento sarà ben sigillato, quindi tirare per assicurarsi che il sigillo sia bloccato.
4. Rimuovere il sigillo con l'apposito tagliacavi (venduto separatamente).
I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.
Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.