Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

EPDM Filettatura Metrica Facilità di rimozione

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.

Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.

Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.

La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.

  • Materiali: Gomma siliconica 600F (316C) e EPDM 425F (218)
  • Colori: Naturale e nero
  • Durezza: Durometro (Shore A) 55 + 5


Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066