I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8928 € - 1,8749 € | 11950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,1278 € - 0,1278 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 1,1913 € - 2,5018 € | 11960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,7356 € - 3,6449 € | 35800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,1503 € - 0,9398 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,6302 € - 1,0915 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 0,8738 € - 0,9191 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,5254 € - 0,7356 € | 7533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1968 € - 0,4134 € | 6077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6642 € - 1,5466 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,3696 € - 0,3759 € | 22830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,1502 € - 0,1502 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,2284 € - 0,2284 € | 2836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,064 € - 0,455 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0774 € - 0,1626 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8484 € - 1,7816 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,9011 € - 1,9886 € | 2060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,5693 € - 2,0463 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,296 € - 0,6216 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1295 € - 0,2721 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare