Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Filettato Chiusure con pulsante

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Bianco, Nero Codice Serie: SR1011