Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

TPE Filettato Distanziale a pressione per scheda elettronica

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci terminali a pressione

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE, Colore: Rosso, Blu, Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.
  • Progettati con una piccola flangia.
  • Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive.
Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, PA6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012