Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

TPR Filettato Clip per installazione su guida

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, TPR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.
  • Progettati con una piccola flangia.
  • Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive.
Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000