Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
I manicotti antincendio standard e premium sono compatibili con i prodotti della gamma di protezione per tubi e offre coperture di protezione flessibili ad alte prestazioni per cavi, cavi idraulici e tubazioni in gomma. Il manicotto antincendio offre protezione da alte temperature, calore da irraggiamento, fiamma diretta e schizzi di metallo liquido. Il manicotto interno ha buone proprietà isolanti, con una temperatura di esercizio di 700 gradi. Il rivestimento in silicone rosso del manicotto standard è autoestinguente ed è altamente flessibile consentendo una facile applicazione a forme curve o irregolari. Il manicotto premium è dotato di un rivestimento esterno in silicone estruso spesso che mantiene bene la forma consentendo una facile applicazione in condotti, tubi e cavi
Codice Serie: SR1100, SR6001, SR6002
I tappi di servizio per tubi flessibili evitano la costosa dispersione di oli e prodotti chimici durante la manutenzione e la riparazione di tubi flessibili e rigidi. La gomma è resistente e riutilizzabile. L'applicazione non richiede utensili, basta premere e girare.
Codice Serie: SRF0071
I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.
La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.
Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.