Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Hydraulics & Fluid Protection Vite senza fine

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Morsetti per tubi con vite senza fine

La gamma di morsetti per tubi con vite senza fine propone 2 tipologie di fascetta. Quelli con banda larga 9 mm hanno coppia di serraggio massima pari a 3.0Nm, quelli con banda larga 12 mm hanno coppia di serraggio consigliata pari a 5.0Nm. Sono bande piene che offrono una protezione dei tubi migliore rispetto all'alternativa perforata. È costituita da un carter con saldatura a punti; la vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione. La versione AISI 304/W4 ha una banda stampata e non perforata, con estremità arrotolate, per evitare distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.

Codice Serie: SR6121, SR6100