Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Adesivo Piastra

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Clip per cavi adesiva

Queste clip fermacavi con base sono un metodo di fissaggio semplice e al tempo stesso efficaci grazie all'adesivo. Quest'ultimo ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Clip per cavi piatti

Le clip per cavi piatti sono progettate per tenere in posizione i cavi a nastro e hanno un adesivo di alta qualità alla base. Per garantire una maggiore facilità di accesso, i cavi vengono inseriti dal lato. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Fermacavi - A cinghia, montaggio a vite/con adesivo

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiale: PA Colore: Nero, Grigio Series Code:

Fermacavi - Clip per SHR

Questa serie di clip per tubi corrugati è progettata per le guaine a spirale Essentra (serie SHR) misura 20 e 25. Fornite in quattro diversi tipi di montaggio; aggancio in un foro quadrato o circolare (per impedire la rotazione), fissaggio a vite e tramite adesivo. Nervature interne che fanno presa sulla guaina. Chiusura riapribile per consentire la manutenzione.

Fermacavi - Montaggio con adesivo, cavo singolo

I fermacavi per cavi singoli offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi in moltissime applicazioni. Il supporto adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Fermacavi regolabili

Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.

Fermacavo adesivo con blocco

Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Fermacavo per cavi piatti

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169