Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(10 categorie prodotti)
Le boccole per guaina vengono utilizzate per sigillare in posizione la guaina di protezione sul relativo tubo.
Codice Serie: SR1098
Queste clip a molla forniscono un fissaggio sicuro di fili a un pannello. Sono disponibili con montaggio a vite o a scatto.
Codice Serie: SR2173
Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.
Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.
L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Questi pistoncini a molla con sfera e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un sfera in acciaio inossidabile e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua eccezionale resistenza alla corrosione e garantisce la longevità e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera in acciaio inossidabile consente un funzionamento regolare, eliminando l'attrito e l'usura.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Questi pistoncini a molla con inserimento a espansione sono utilizzati per posizionare, applicare pressione e sollevare. Il design unico del corpo si piega per espandersi, contrarsi e adattarsi a tolleranze di posizione del foro fino a + 0,2 mm d4.
Il materiale offre un'eccellente resistenza in varie condizioni e temperature, nonché resistenza alla corrosione, controllo e stabilità. Sono facili e veloci nella produzione e nell'assemblaggio ed eliminano i costi della lavorazione ad alta precisione e della preparazione dei pezzi.
Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un'unica installazione, poiché le ripetute operazioni di installazione e disinstallazione possono ridurre la loro capacità di espandersi in fori con tolleranze più ampie a causa dell'affaticamento della plastica. Resistono a temperature comprese tra -30 C e +50 C. Ideali per applicazioni in componenti stampati in plastica per la progettazione di macchine e attrezzature, elettronica, apparecchiature mediche e di illuminazione.
Questi pistoncini a molla con estremità a perno e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un perno e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.
Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie a un accoppiamento per interferenza, mentre l'estremità del perno consente un inserimento e un allineamento precisi. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Questi pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Comprendono tre parti: un corpo liscio, un'estremità a sfera e un meccanismo a molla. Assomigliano a pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità a sfera si innesta più delicatamente e riduce l'usura del pezzo e del pistoncino.
L'estremità a sfera del pistoncino fornisce un punto di contatto per un innesto e un posizionamento precisi all'interno dell'applicazione. Il collare sul pistoncino a molla svolge una funzione di ritenzione, mantenendo il pistone saldamente in posizione una volta inserito.
Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie all'accoppiamento per interferenza e al rilascio rapido. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche, automobilistico e di illuminazione.
Questi pistoncini a molla con sfera in ceramica e intaglio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un sfera in ceramica e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
Il design con intaglio consente una semplice regolazione e un posizionamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino in base alle esigenze individuali. La sfera in ceramica ha un'elevata durezza, resistenza all'usura e alla corrosione, e riduce la possibilità di usura o di danneggiamento delle superfici di accoppiamento.
Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Resistono a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Pistone a molla con anello di trazione estraibile a mano. Il design è caratterizzato da un alloggiamento nichelato e da un perno in acciaio inossidabile.
L'anello di trazione consente di sollevare comodamente il pistoncino. Questi pistoncini sono ideali per la localizzazione, il posizionamento e il fissaggio. Le applicazioni più comuni includono le attrezzature da palestra, come i pesi.
Dimensioni della filettatura: M6, M8, M10 e M12.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.