Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fisso Plastica Aperto

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto

Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.

Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il pezzo durante lo stoccaggio e la verniciatura.

  • Fornito aperto
  • Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: giallo
  • Temperatura: da minimo -30 a massimo +50C


Codice Serie: SRF0008

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto scanalato

Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.

Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il pezzo durante lo stoccaggio e la verniciatura.

  • Fornito aperto
  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Colore: grigio
  • Temperatura: da minimo -10 a massimo +110C


Codice Serie: SRF0016

Targhette portachiavi

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.