Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ASME Polietilene

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Protezioni adesive per flange

Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.

  • Le protezioni per flange a superficie liscia hanno una parte posteriore adesiva, con un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47, con una classificazione di 15 libbre (lb).
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.

  • Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Adatto per flange specifiche DIN e ANSI.
Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361