Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Madreviti Protezioni per la parte rialzata della flangia

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Distanziali per scheda elettronica - Trasparenti, foro quadrato

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.

Distanziatore a scatto

Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.

Madreviti

Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.

Codice Serie: SR2762

Madreviti passacavi

Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.

A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.

Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.

Non servono elementi di fissaggio.

  • Materiale: gomma
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1361

Tappi di protezione per flange con superficie a gradino

I tappi di protezione per flange con superficie di tenuta a gradino hanno un design conico per adattarsi perfettamente all'interno del tubo senza la necessità di elementi di fissaggio. Il PE protegge il lato macchinario a gradino e le flange della valvola da sporcizia e umidità durante la granigliatura e la sabbiatura.

Codice Serie: SR1372