Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Regolabile A scatto Madreviti

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Clip per cavi regolabile

Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.

Fermacavi - A scatto, regolabile

La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0

Fermacavo Adesivo

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068