Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

NEMA Regolabile Passacavo antistrappo

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.

Chiusure a compressione regolabili

I chiavistelli fissi a compressione regolabili hanno un grado di protezione IP65 e sono realizzati in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nera. Offrono una compressione di 6 mm e sono disponibili con 3 modelli di camma: piatta, a sbalzo o profonda. La camma può muoversi in avanti o in senso inverso; la chiusura garantisce una buona compressione e un buon isolamento dal rumore. 2 misure di fissaggio disponibili: 20,2 mm x 22,2 mm e 19,2 mm x 22,2 mm

Codice Serie: SR5547

Chiusure a quarto di giro - maniglia a T

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.