Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Regolabile Rivetto cieco

 (29 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Piedini scorrevoli - Regolabili/Base liscia

Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.

Pistole per rivetti

Questa rivettatrice è un utensile combinato utilizzabile con i rivetti a scatto. Ideale per applicazioni con una sola mano, consente di ridurre la pressione necessaria per la rivettatura fino al 40%. Questo risultato si ottiene perché la forza operativa aumenta quando la mano dell'utente si chiude intorno alla leva; questa forza viene sfruttata al massimo grazie alla speciale leva dal design ergonomico. Ciò rende l'installazione dei rivetti ciechi facile e veloce, ma anche confortevole.

La rivettatrice ha un design robusto che garantisce una rivettatura sicura. È inoltre dotata di un contenitore per i mandrini dei rivetti usati. Il meccanismo a ganasce afferra saldamente il mandrino del rivetto dopo la rottura, che può essere rilasciato nuovamente premendo la leva in avanti. La corsa lunga è utile per rivetti altamente ciechi.

  • Lunghezza corsa: 16,2 mm
  • Funzionamento con una sola mano
  • In plastica nera e blu
  • Adatta all'uso con la nostra gamma di rivetti ciechi in plastica

Questa rivettatrice ha anche un range operativo che consente di utilizzarla con rivetti ciechi in alluminio fino a 5 mm di diametro e rivetti ciechi in acciaio inossidabile o acciaio fino a 4 mm di diametro, acquistabili altrove.

Rivetti ciechi

I rivetti a scatto sono un comodo elemento di fissaggio utilizzato soprattutto quando l'accesso al pannello è limitato o ristretto a un solo lato. Ciò significa che tendono a essere installati sul lato posteriore (cieco) dell'applicazione, consentendo di unire i componenti.

Adatti per applicazioni leggere e medie, questi rivetti possono essere utilizzati al posto di adesivi, viti, dadi e bulloni. I rivetti a scatto fissano permanentemente due materiali tra loro. Sono ideali per applicazioni sottili e adatti a materiali quali legno, metalli e plastica.

Si installano facilmente, con un martello o con uno speciale strumento di rivettatura. I rivetti a scatto vengono inseriti in un foro stretto del pannello, passando attraverso i due materiali da rivettare.

La nostra gamma di rivetti a scatto è resistente ma leggera. Offre buone proprietà di isolamento elettrico e resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colori: beige, nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2

Questa gamma comprende tipologie che possono essere installate con una rivettatrice, acquistabile separatamente.

Supporti di livellamento

I supporti di livellamento si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili.

  • di 2