Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Clip a molla Riutilizzabile Rilevabile al metal detector

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fascette - Elematic 2 Lock

Le fascette Elematic 2-Lock™ sono fascette professionali in poliammide 6.6 (PA), dotate di un doppio sistema di chiusura in acciaio inossidabile. Un elemento di fissaggio altamente efficiente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni e settori.

La doppia ganascia in acciaio è realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, inserita direttamente nella testa della fascetta durante il processo di produzione. L'innovativa doppia ganascia in acciaio consente il bloccaggio su entrambi i lati della fascetta, per un'eccellente funzione di legatura e fissaggio.

Il profilo liscio senza cremagliere consente una serie di opzioni di regolazione lungo la lunghezza della fascetta e un tensionamento sempre corretto per un'ampia gamma di diametri di fasci. Queste fascette hanno un intervallo di temperatura di installazione da -40 C a 60 C e possono funzionare in un intervallo di temperatura di esercizio da -40 C a 85 C.

Due opzioni di colore tra cui scegliere. L'opzione nera è realizzata in PA resistente ai raggi UV, ideale per applicazioni esterne in condizioni estreme.

  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.
  • Senza alogeni
  • Colori: naturale e nero

Fascette - Rilevabili al metal detector

Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.

Codice Serie: SR1747