Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Madreviti Rondelle

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Rondelle anticaduta

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Rondelle di sicurezza - Dentellatura esterna

Le rondelle di sicurezza con dentellatura esterna forniscono una maggiore resistenza all'allentamento dovuto alle vibrazioni.

Rondelle piatte - Gomma

La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: TPR, PVC, TPE
  • Colore: nero
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB

Rondelle piatte - Metallo

La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: acciaio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile 303
  • Colori: naturale, argento

Rondelle piatte - Plastica

La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colori: naturale, nero, marrone
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Codice Serie: SR1929