Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A scatto Senza elemento di blocco Piastre passacavo

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Fermacavi - A scatto, sella di cablaggio rotonda

Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.

L'applicazione a innesto facilita l'installazione. La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C


Codice Serie: SR2081

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2