Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Senza elemento di blocco Viti di sfiato

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Ruote per alte temperature

Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.

Ruote per catering

Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5621

Viti con sfiato - testa cilindrica

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.

Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Il nucleo cavo offre un sistema di sfiato integrato.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che fornisce una buona resistenza alla corrosione.
  • Conforme a DIN 912.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2

Viti di sfiato - Testa bombata cava

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0094.A2

Viti di sfiato - a testa esagonale

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4

Viti di sfiato a testa svasata piana

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
  • La cava esagonale è indicata per l'assemblaggio di precisione.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0093.A4

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0098.A4