Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Senza elemento di blocco Serratura per armadi in acciaio

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Ruote per alte temperature

Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.

Ruote per catering

Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5621

Ruote per il settore medicale

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606

Ruote per mobili e ufficio

Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.

Codice Serie: SR5769

Ruote per uso industriale

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616

Serrature per mobili - Da incasso

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiale: Lega di zinco Series Code: