Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Senza elemento di blocco Sigilli a chiodo

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Ruote per alte temperature

Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.

Ruote per catering

Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5621

Ruote per il settore medicale

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606

Ruote per mobili e ufficio

Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.

Codice Serie: SR5769

Ruote per uso industriale

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616

Sigilli a chiodo

Sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per il fissaggio di merci di importazione ed esportazione sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni includono: container per spedizioni, cargo, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.

Questi sigilli a chiodo sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione agganciata alla chiusura delle applicazioni quando il coperchio di plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente. La rotazione in posizione di aggancio è limitata a 180 gradi. Questi sigilli prevengono gli attacchi con rotazione ad alta velocità sul cilindro. Il sigillo a chiodo è dotato anche di un'etichetta.

La gamma comprende diverse opzioni, tra cui perni rivestiti o non rivestiti. Il perno rivestito ha un ulteriore strato di vernice che lo protegge da scheggiature e danni. Il sigillo a chiodo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, che offre resistenza agli urti e segnala anche eventuali manomissioni.

ISO 17712:2013 (solo opzione con perno rivestito) e conforme C-TPAT.

Istruzioni di installazione:
1. Sistemare il perno nel cilindro
2. Premere verso il basso sul sigillo
3. Usare un tagliabulloni per la rimozione (venduto separatamente).

  • Materiale: cilindro in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e perno in acciaio
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso e bianco


Codice Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Sigilli di sicurezza

I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.

Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.

  • Materiali: acrilonitrile butadiene stirene (ABS), alluminio, polipropilene (PP) e acciaio
  • Colori: blu, verde, naturale, arancione, rosso, bianco e giallo


Codice Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock