Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(12 categorie prodotti)
La nostra gamma di anelli di arresto è realizzata in nylon ed è disponibile in due tipi diversi: anelli di arresto e rondelle di arresto. Sono spesso utilizzati in combinazione con i rivetti spinati, quando il foro compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Quando gli anelli di arresto sono utilizzati con i rivetti spinati, la gamma di fissaggio aumenta consentendo di utilizzare l'intera lunghezza di fissaggio del rivetto. Questa combinazione è ideale per unire applicazioni molto sottili.
La rondella per anello di arresto può essere utilizzata insieme a un anello di arresto e a un rivetto spinato; in questo modo si ottiene un maggiore supporto superficiale per i materiali più morbidi e per i fori di dimensioni maggiori. Questa combinazione è adatta per applicazioni rotanti.
Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.
L'applicazione a innesto facilita l'installazione. La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).
Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.
Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.
Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.
Clip a pressione bipezzo con un componente maschio e un componente femmina per tenere insieme pannelli piatti. I due rivetti sono dotati di dentini che si incastrano per garantire un fissaggio rapido e semplice e un aspetto uniforme su entrambi i lati. Realizzati in nylon 6/6, questi elementi di fissaggio sono caratterizzati da un basso profilo su entrambi i lati.
I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.
I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.
Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5621
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616
Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.
Queste selle di cablaggio sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite o con retro autoadesivo. L'opzione adesiva è supportata da un nastro adesivo di alta qualità.
La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.