Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Semisferico Svasato

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniera con posizioni a scatto ogni 30

Le cerniere a frizione sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari. La coppia è preimpostata dalla fabbrica e non può essere modificata dagli utenti. Realizzate in alluminio anodizzato, sono disponibili in diverse finiture esteticamente accattivanti. Sono disponibili diversi valori di coppia.

Cerniere HVAC

Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a libro - Con fori svasati

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506

Cerniere a libro - con perno e vite

Questa gamma di cerniere a libro è montata con un perno maschio su un battente e delle viti svasate sull'altro battente. Queste cerniere a libro a montaggio superficiale sono disponibili in vari materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Codice Serie: SR5507

Magneti al neodimio

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Paracolpi adesivi

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593